ISO1042DWEVM

ISO1042DW 高速、高性能、堅牢な EMC の絶縁型 CAN の評価モジュール

ISO1042DWEVM

購入

概要

ISO1042DWEVM は幅の広い 16 ピン SOIC パッケージ(Package Code-DW)に封止された高性能強化絶縁型 CAN デバイス ISO1042 の評価モジュールです。この EVM は十分な数のテスト・ポイントとジャンパ・オプションを備えており、外付け部品点数を最小に抑えながらデバイスを評価することができます。

特長
  • 高速、堅牢な EMC 特性の絶縁型 CAN
  • 広い電源電圧 / レベル変換範囲:2.25V ~ 5.5V
  • 高速信号速度:CAN FD は最大 5Mbps
  • 絶縁バリアの寿命:25年超
  • オンボードのチョーク / TVS で使用可能な標準フットプリント
絶縁型 CAN トランシーバ
ISO1042 70V バス障害保護機能搭載、フレキシブル データ レート、絶縁型 CAN トランシーバ ISO1042-Q1 車載、70V バス障害保護機能搭載、フレキシブル データ レート対応、絶縁型 CAN トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO1042DWEVM — ISO1042DW 高速、高性能、堅牢な EMC 対応絶縁型 CAN の評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISO1042DW Isolated CAN Transceiver Evaluation Module (Rev. A) 2018年 7月 9日
証明書 ISO1042DWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ