ISO1042DWVEVM

ISO1042DWVEVM

ご注文はこちら

概要

ISO1042DWVEVM は、幅の広い 8 ピン SOIC パッケージ (パッケージコード DWV) に封止した高性能強化絶縁型 CAN ISO1042 を評価するための評価基板です。この評価基板は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。

特長
  • 高速、堅牢な EMC 特性の絶縁型 CAN
  • 幅広い供給とレベル変換範囲:2.25~5.5V
  • 高速な信号速度:CAN FD 最大5Mbps
  • 絶縁バリアの寿命:25 年超
  • オンボードのチョークと TVS で使用可能な標準フットプリント

  • ISO1042DWV 評価基板のみが含まれます

絶縁型 CAN トランシーバ
ISO1042 — 70V バス障害保護機能搭載、フレキシブル データ レート、絶縁型 CAN トランシーバ ISO1042-Q1 — 車載、70V バス障害保護機能搭載、フレキシブル データ レート対応、絶縁型 CAN トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO1042DWVEVM — ISO1042DWV 高速、高性能、堅牢な EMC の絶縁型 CAN の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ISO1042DWVEVM — ISO1042DWV 高速、高性能、堅牢な EMC の絶縁型 CAN の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISO1042DWV Isolated CAN Transceiver Evaluation Module 2018/07/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ