ISO1042DWVEVM

ISO1042DWV 高速、高性能、堅牢な EMC の絶縁型 CAN の評価基板

ISO1042DWVEVM

購入

概要

ISO1042DWVEVM は、幅の広い 8 ピン SOIC パッケージ (パッケージコード DWV) に封止した高性能強化絶縁型 CAN ISO1042 を評価するための評価基板です。この評価基板は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。

特長
  • 高速、堅牢な EMC 特性の絶縁型 CAN
  • 幅広い供給とレベル変換範囲:2.25~5.5V
  • 高速な信号速度:CAN FD 最大5Mbps
  • 絶縁バリアの寿命:25 年超
  • オンボードのチョークと TVS で使用可能な標準フットプリント

  • ISO1042DWV 評価基板のみが含まれます

絶縁型 CAN トランシーバ
ISO1042 70V バス障害保護機能搭載、フレキシブル データ レート、絶縁型 CAN トランシーバ ISO1042-Q1 車載、70V バス障害保護機能搭載、フレキシブル データ レート対応、絶縁型 CAN トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO1042DWVEVM — ISO1042DWV 高速、高性能、堅牢な EMC の絶縁型 CAN の評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISO1042DWV Isolated CAN Transceiver Evaluation Module 2018年 7月 11日
データシート ISO1042 70Vバス障害保護機能付き、フレキシブル・データレート対応の絶縁型CANトランシーバ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2020年 6月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ