ISO1228DFBEVM

ISO1228DFBEVM

ご注文はこちら

概要

ISO1228DFBEVM は、38 ピン DFB SSOP パッケージに封止済みの 8 チャネル絶縁型デジタル入力レシーバである ISO1228 の評価に適した評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) には追加のフットプリントがあり、開発ユーザーは複数の部品を追加して、さまざまな一般的なアプリケーションをテストするフレキシビリティを確保できます。この評価基板 (EVM) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。

特長
  • IEC 61131-2 type 1、2、3 いずれかの形式で構成可能な 8 個の絶縁型デジタル入力
  • VCC1 のロジック電源電圧範囲:1.71V ~ 5.5V
  • AVCC のフィールド電源電圧範囲:8V ~ 36V
  • シリアル SPI とパラレル出力オプション
  • プログラマブルなグリッチ フィルタ
絶縁型デジタル入力
ISO1228 — 電流制限機能と LED 表示機能搭載、8 チャネル、絶縁型、24V ~ 36V デジタル入力レシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO1228DFBEVM — ISO1228 シンク (吸い込み) モード対応、8 チャネル絶縁型デジタル入力の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ISO1228DFBEVM — ISO1228 シンク (吸い込み) モード対応、8 チャネル絶縁型デジタル入力の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISO1228, ISO1228DFBEVM Eight-Channel Isolated Digital Input with Current Limit PDF | HTML 2023/07/06
証明書 ISO1228DFBEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023/04/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ