ISO1500DBQEVM

ISO1500DBQEVM

ご注文はこちら

概要

ISO1500DBQEVM は、小さい 16 ピン パッケージ (パッケージ コード DBQ) に封止された高性能の強化絶縁型 RS-485 ISO1500 の評価に使用できる評価基板 (EVM) です。この EVM (評価基板) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。

特長
  • 堅牢な EMC 特性の絶縁型 RS-485
  • 絶縁バリアの寿命:25 年超

  • ISO1500DBQ 評価基板のみが含まれます

絶縁型 RS-485 トランシーバ
ISO1500 — 1Mbps、半二重、3kVrms、超小型、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO1500DBQEVM — ISO1500DBQ 超小型パッケージ、絶縁型 RS-485 の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00300 — 通信モジュールおよびアナログ入力/出力モジュール向け絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン TIDA-010055 — 保護リレー モジュール向け診断機能搭載、非絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ISO1500DBQEVM — ISO1500DBQ 超小型パッケージ、絶縁型 RS-485 の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00300 — 通信モジュールおよびアナログ入力/出力モジュール向け絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン TIDA-010055 — 保護リレー モジュール向け診断機能搭載、非絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISO1500 Isolated RS-485 Half-Duplex Evaluation Module 2017/12/06
証明書 ISO1500DBQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/03/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ