ISO1644DWEVM

ISO1644DWEVM

ご注文はこちら

概要

ISO1644DWEVM は、ISO1642、ISO1643、ISO1644 の各デバイスの性能を設計者が評価するのを支援するために使用されるの評価基板であり、16 ピン DW パッケージに封止済みで複数の汎用入出力チャネルを搭載した TI の ISO1642、ISO1643、ISO1644 という各絶縁型 I²C デバイスを使用するデータ伝送システムの開発と分析を迅速に実施できます。

特長
  • 複数の単方向 GPIO チャネルを搭載し、絶縁型、双方向、I²C 互換の通信に対応
  • DW パッケージに封止済みの ISO1642、ISO1643、ISO1644 の各デバイスの評価向け
  • 電源電圧範囲とレベル変換範囲:サイド 1 で 3V ~ 5.5V、サイド 2 で 2.25V ~ 5.5V
  • スタンドアロンの評価と、より大規模なシステムの評価に適した、複数のテスト ポイントと複数のヘッダー
  • 絶縁バリアの寿命:40 年超
I2C アイソレータ
ISO1642 — 2 個の GPIO 搭載、ホットスワップ可能、堅牢、EMC 対応の双方向 I²C アイソレータ ISO1643 — 2 個の GPIO 搭載、ホットスワップ可能、堅牢、EMC 対応の双方向 I²C アイソレータ ISO1644 — 3 個の GPIO 搭載、ホットスワップ可能、堅牢、EMC 対応の双方向 I²C アイソレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO1644DWEVM — ISO1644, ISO1643 and ISO1642 evaluation module for I²C isolator in DW package

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ISO1644DWEVM — ISO1644, ISO1643 and ISO1642 evaluation module for I²C isolator in DW package

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISO1644DWEVM Reinforced Isolated I2C With GPIOs Evaluation Module 2021/06/01
証明書 ISO1644DWEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/06/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
ISO1640EVM — ISO1640 および ISO1641 ロバスト-EMC 双方向 I2C デジタル アイソレータ評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ