ISO722XEVM

ISO722X EVM ベンチ

ISO722XEVM

購入

概要

This evaluation module (EVM) is used for testing the parametrics of the factory installed ISO7220M dual channel isolator. The EVM may be reconfigured by the user for use with any of the ISO7220X, ISO7221X or ISO742X dual channel isolators.

特長
  • 1,5,25 and 150-Mbps Signaling Rate Options
  • -Low Channel-to-Channel Output Skew; 1 ns max

    -Low Pulse Width Distortion (PWD); 1 ns max

    -Low Jitter Content: 1 ns Typ at 150Mbps

  • Typical 25 Year life at Rated Voltage
  • 4000Vpeak Isolation, 560Vpeak Viorm
  • - UL 1577, IEC 60747-5-2 VDE 0884, Rev 2), IEC 61010-1, IEC 60950-1 and CSA Approved- 50KV/us Typical Transient Immunity

  • Operates with 3.3V of 5V supplies
  • 4KV ESD Protestion
  • High Elecrtromagnetic Immunity
  • -40 C to 125 C Operating Range
デジタル・アイソレータ
ISO7220A デュアルチャネル、TTL、2/0、1Mbps デジタル・アイソレータ ISO7220B デュアルチャネル、2/0、5Mbps デジタル・アイソレータ ISO7220C デュアルチャネル、2/0、25Mbps デジタル・アイソレータ ISO7220M デュアルチャネル、2/0、150Mbps デジタル・アイソレータ ISO7221A デュアルチャネル、TTL、1/1、1Mbps デジタル・アイソレータ ISO7221B デュアルチャネル、1/1、5Mbps デジタル・アイソレータ ISO7221C デュアルチャネル、1/1、25Mbps デジタル・アイソレータ ISO7221M デュアルチャネル、1/1、150Mbps デジタル・アイソレータ ISO7420 デュアルチャネル、2/0、1Mbps デジタル・アイソレータ ISO7420E デュアルチャネル、2/0、50Mbps デジタル・アイソレータ ISO7420FCC デュアルチャネル、2/0、50Mbps、デジタル・アイソレータ ISO7420M 拡張温度範囲対応、デュアルチャネル、2/0、1Mbps デジタル・アイソレータ ISO7421 デュアルチャネル、1/1、1Mbps デジタル・アイソレータ ISO7421A-Q1 車載、デュアルチャネル、1/1、デジタル・アイソレータ ISO7421E デュアルチャネル、1/1、50Mbps デジタル・アイソレータ ISO7421E-Q1 車載、デュアルチャネル、1/1、50Mbps デジタル・アイソレータ ISO7421FE デュアルチャネル、1/1、50Mbps、デフォルト出力がロー、デジタル・アイソレータ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO722XEVM — ISO722X EVM ベンチ

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 ISO722XEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) Dual-Channel Digital Isolator EVM (Rev. D) 2013年 7月 8日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
ISO722XEVM ISO722X EVM ベンチ

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ