ISO7741TADWEVM

ISO7741TADWEVM

ご注文はこちら

概要

ISO7741TA 評価基板 (EVM) を使用すると、ISO7741TA を評価できます。この製品は、16 ピン WB SOIC パッケージ (Package Code-DW) 封止、トランス ドライバ内蔵、クワッドチャネル、高性能、5,000VRMS 強化絶縁型デジタル アイソレータです。この評価基板 (EVM) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。

特長
  • トランス ドライバ内蔵、高性能、5,000VRMS 強化絶縁型、クワッドチャネル、デジタル アイソレータ
  • 広い電源電圧範囲と IO のレベル変換範囲:2.25V ~ 5.5V
  • 高速な信号速度:最大 100Mbps
  • 大出力負荷電流:5V で 0.7A
  • 迅速なデバイス評価に役立つ、複数のテスト ポイントと複数の接続ヘッダを搭載
電源内蔵のシグナル アイソレータ
ISO7741TA-Q1 — 車載、160kHz トランス ドライバ内蔵、クワッドチャネル、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7741TB-Q1 — 車載、420kHz トランス ドライバ内蔵、クワッドチャネル、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7742TA-Q1 — 車載、160kHz トランス ドライバ内蔵、クワッドチャネル、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7742TB-Q1 — 車載、420kHz トランス ドライバ内蔵、クワッドチャネル、強化絶縁型デジタル アイソレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO7741TADWEVM — ISO7741T DW パッケージの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ISO7741TADWEVM — ISO7741T DW パッケージの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISO7741TA Quad-Channel Digital Isolator with Integrated Transformer Driver Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/04/12
証明書 ISO7741TADWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/04/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ