ISOW1044DFMEVM

ISOW1044DFMEVM

ご注文はこちら

概要

ISOW1044DFMEVM は、20 ピン WB (幅の広い) SOIC パッケージ (パッケージ コード DFM) に封止済みで、高効率かつ低電磁波の DC/DC コンバータを内蔵した、高性能、5,000VRMS 対応の強化絶縁型 CAN トランシーバである ISOW1044 の評価に使用できる評価基板 (EVM) です。この EVM (評価基板) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスの評価を実現することができます。

特長
  • 高効率で低電磁波の DC/DC コンバータを内蔵した、高性能、5,000VRMS の強化絶縁型 CAN トランシーバ
  • 個別の IO (入出力) と個別の DC/DC 電源電圧入力
  • IO 向けの広い電源電圧範囲:1.71V ~ 5.5V
  • CAN FD をサポート
  • CISPR 32 Class B 放射型電磁波の制限に適合
  • この評価基板 (EVM) はテスト済みで、ISOW1044 デバイスを評価するための複数の機能を搭載
電源内蔵のシグナル アイソレータ
ISOW1044 — DC/DC 電源内蔵、低電磁波、5kVrms、絶縁型 CAN FD トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISOW1044DFMEVM — ISOW1044 isolated CAN transceiver with integrated DC-DC converter evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ISOW1044DFMEVM — ISOW1044 isolated CAN transceiver with integrated DC-DC converter evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 ISOW1044DFMEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021/04/20
ユーザー・ガイド ISOW1044 Reinforced 5-kVrms Isoated CAN Transceiver with Integrated Low-Emission PDF | HTML 2021/03/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ