J7EXPAXEVM

Fusion2 Serial Capture Expansion Board Kit

J7EXPAXEVM

購入

概要

Expand the capabilities of the Jacinto7 EVMs to development and evaluate systems that enable developers to develop hardware and write software around the Jacinto7 family of processors.  Additional functionally can be added to the EVM/SK using the Fusion2 expansion board

The Fusion2 Serial Capture board provides the ability to interface Jacinto7 processor(s) with external cameras sensor, radar sensors, and other similar capture devices.  It supports up to twelve, high-speed, data sources inputs to be combined into digital MIPI CSI-2 Signals. 

特長
  • Multiple Capture Inputs using Texas Instruments FPD-Link IV device(s)                                    
  • Designed to work with Jacinto7 Processor EVMs and Start Kits                                        
  • Up to twelve, high-speed, data inputs connected simultaneously                                        
  • High data rates supporting 8+Gbps line rates 
  • Supports a variety of modules including multi-camera and RADAR inputs    
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

J7EXPA01EVM — Fusion2 Serial Capture Expansion Board Kit

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) J7EXPA01EVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 6月 4日
証明書 J7EXPA01EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 7月 6日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ