JIAAN-3P-TA3351NA-A

Cansec Wireless TA3351NA-A Wi-Fi® 6 と Bluetooth® LE 5.4 モジュール

概要

2.4GHz と 5GHz の TA3351 システム イン パッケージ (SiP) モジュールは、1×1 の IEEE 802.11 a/b/g/n/AX WLAN 規格をサポートしており、Wi-Fi 6 や Bluetooth Low Energy 5.4 とシームレスに統合できます。このモジュールは TI の CC3351 シングル ダイ チップをベースとしており、WLAN 機能を SDIO インターフェイス経由でホスト プロセッサに接続し、Bluetooth を UART インターフェイス経由で接続します。

特長
  • Wi-Fi 6:802.11 a/b/g/n:2.4GHz と 5GHz
  • Bluetooth Low Energy 5.4 を内蔵
  • 他の 2.4GHz 無線と共存可能
  • 小型パッケージ:シングルバンド (2.4GHz) の他のいくつかのデバイスとピン互換
Wi-Fi 製品
CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 および Bluetooth® Low Energy コンパニオン IC CC3351 SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Beijing Jia An Electronics Technology CO., LTD.

購入と開発の開始

ドーター・カード

TA3351NA-A — CC3351 Wi-Fi 6 と Bluetooth 5.4 モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

TA3351NA-A CC3351 Wi-Fi 6 と Bluetooth 5.4 モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Beijing Jia An Electronics Technology CO., LTD.。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。