LAUNCHXL-F28069M
C2000 Piccolo マイコン F28069M 向けの LaunchPad™ 開発キット
LAUNCHXL-F28069M
概要
この LaunchPad を使用した開発の手順:
ステップ 1:C2000 MCU F28069M LaunchPad を購入
ステップ 2:「設計を開始」を確認
LAUNCHXL-F28069M はさまざまなプラグオン BoosterPack と互換性のある TI のマイコン LaunchPad エコシステムのF2806x シリーズとInstaSPIN-FOC / InstaSPIN-MOTION 対応 F2806x シリーズ向けの低コスト評価 / 開発ツールです。LaunchPad の拡張バージョンで、2 個の BoosterPack の接続をサポートします。LaunchPad はアプリケーション開発の際に、標準化された使いやすいプラットフォームを提供します。
特長
ハードウェアの特長
設計を開始
- USB 接続の絶縁型 XDS100v2 JTAG デバッグ・プローブにより、リアルタイム・デバッグとフラッシュ・プログラミング(書き込み)に対応
- 4 個の 20 ピン・ヘッダ/コネクタ
- プログラマブル・ボタンと LED
- TMS320F28069M:90MHz C28x CPU、256KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC / InstaSPIN-MOTION 対応、12 ビット ADC、CAN、2 個のエンコーダ・インターフェイス(eQEP)、UART、SPI など
- 2 個の BoosterPack をサポート
- 2 個のエンコーダ・インターフェイス・コネクタ
- 絶縁型 CAN トランシーバ・コネクタ
- ハードウェア・ファイルは boards\LaunchPads\LAUNCHXL_F28069M のC2000Ware に搭載
- Code Composer Studio IDE の無償ダウンロード
- InstaSPIN-FOC と InstaSPIN-MOTION のサンプル・プロジェクトに対応する MotorWare の無償ダウンロード
- デバイス・ドライバとサンプル・プロジェクト向け controlSUITE [および C2000Ware] の無償ダウンロード
- MathWorks Embedded Target をサポート
- トレーニング・ビデオ:LAUNCHXL-F28069M と 2 個の BOOSTXL-DRV8301 を使用する 2 個のモーター
- solidThinking Embed をサポート
- トレーニング・ビデオ:PMSM control series, including InstaSPIN-FOC
- Powersim PSIM をサポート
- InstaSPIN Processor-in-the-Loop (PIL) and code generation feature
- BOOSTXL-DRV8301
- BOOSTXL-DRV8305EVM
- BOOSTXL-BUCKCONV
- 互換 BoosterPack のインタラクティブなリストを提供する TI BoosterPack Checker
設計を開始
- InstaSPIN 向け
- MotorWareをのダウンロードし、インストールします。
- MotorWare.exe を実行します。
- リソースを参照し、F28069M LaunchPad と各種 BoosterPack 向けの Readme First を確認します。
- Training à InstaSPIN Projects と Labs User’s Guide の説明に従います。
- MotorWare プロジェクトを実装するための無償 GUI をインストールします。
- 6 部構成のトレーニング・シリーズを視聴するか、他のトレーニング を検索します。
- InstaSPIN e2e forum で TI C2000 について質問できます。
- MotorWareをのダウンロードし、インストールします。
- InstaSPIN 以外の用途向け
- Code Composer Studio IDE と controlSUITE をインストールします。
- 付属の mini-USB ケーブルを使用して LaunchPad をコンピュータに接続します。
- 選択したシリアル端末プログラム(Putty や HyperTerm など)を開き、115,200 ボー、8 ビット・データ、パリティなし、1 ビット・ストップ・ビットで LaunchPad の仮想 COM ポートにアクセスするように構成します。コンピュータの「デバイス・マネージャ」を開くと、COM ポート番号が見つかります。
- XDS200v2 の 2 番目のポートがシリアル・ポートであることを確認します。構成の詳細についてはXDS100 Wikiをご覧ください。
- コンピュータに接続すると LaunchPad の電源が入り、赤と青の LED が約 3 秒間点滅します。LED の点滅終了後、LaunchPad は温度測定モードに移行します。
- スタートアップ時に参照温度が記録され、保存されます。1 秒間隔で温度がサンプリングされ、参照温度と比較されます。
- 温度が上昇していた場合、赤の LED(D9)が点灯し、参照温度に比べ温度が 1℃ 上がるごとに輝度が増加します。
- 逆に、温度が低下していた場合、青の LED(D10)が点灯し、参照温度に比べ温度が 1℃ 下がるごとに輝度が増加します。
- シリアル・ターミナルは最新の温度読み取り値を表示します。
- controlSUITE に付属している他のサンプルのビルドとロードを行います。
- e2e forum で TI C2000 について質問できます。
- Piccolo F28069M Launchpad
- Mini USB Cable
- Quick Start Guide
C2000 リアルタイム・マイコン
開始する
- C2000 マイコン F28069M 向けの LaunchPad 開発キットのご注文
- quick start guide (英語) を読む
購入と開発の開始
評価ボード
LAUNCHXL-F28069M — InstaSPIN-MOTION(および InstaSPIN-FOC)が有効な C2000 Piccolo LaunchPad
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 11
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |
---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | LAUNCHXL-F28069M Overview (Rev. B) | 2019年 3月 21日 | |
* | その他の技術資料 | TMS320F28069M LaunchPad Development Kit Quick Start Guide | 2014年 12月 2日 | |
ユーザー・ガイド | InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION User's Guide (Rev. I) | 2021年 10月 14日 | ||
ユーザー・ガイド | TMS320F2806xM InstaSPIN-MOTION Technical Reference Manual (Rev. C) | 2021年 10月 8日 | ||
証明書 | LAUNCHXL-F28069M EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019年 1月 2日 | ||
技術記事 | TI resolver interface offers integration benefits in industrial drives and HEV/EV | 2017年 4月 10日 | ||
Analog Design Journal | Motor-control considerations for electronic speed control in drones | 2016年 10月 24日 | ||
技術記事 | Designing for rapid dual-axis motor control development | 2016年 2月 23日 | ||
技術記事 | Tools to simplify brushless motor development | 2015年 9月 11日 | ||
技術記事 | Digital Power BoosterPack and powerSUITE software tools give developers the power to innovate | 2015年 3月 16日 | ||
ユーザー・ガイド | TMS320F2806xF InstaSPIN-FOC Software Technical Reference Manual (Rev. A) | 2014年 1月 14日 |