LM25149-Q1EVM-2100

LM25149-Q1 5.5V ~ 36V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板

LM25149-Q1EVM-2100

購入

概要

LM25149-Q1EVM-2100 は高密度の評価基板 (EVM) であり、車載対応の高性能同期整流降圧 DC/DC コントローラである LM25149-Q1 の性能を提示できる設計を採用しています。この製品は 5.5V ~ 36V の広い入力電圧範囲で動作し、1% より良好な設定ポイント精度を達成して、5V 固定出力で最大 8A の出力電流を供給します。LM25149-Q1 は、優れた EMI (電磁干渉) 特性と超低静止電流 (IQ) を実現します。障害条件発生時に機能するレギュレータの各種機能:低電圧ロックアウト、内部ソフト スタート、ヒカップ モード過電流保護、サーマル シャットダウン。オープン・ドレインの PGOOD インジケータと、SYNC IN / SYNC OUT 機能も搭載しています。

特長
  • 5.5V ~ 36V の入力電圧範囲
  • 5V の出力電圧、設定ポイントから 1% の精度
  • 8A の負荷電流定格
  • 超低静止電流 (IQ)
  • 先進的なEMI 軽減手法として、デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能とアクティブ EMI フィルタリング機能を採用
  • 包括的な組み立て、テスト、実証が完了している PCB レイアウトと小型フットプリント
降圧 コントローラ (外部スイッチ)
LM25148 超低静止電流 (IQ)、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM25148-Q1 車載対応、超低静止電流 (IQ)、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM25149 超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM25149-Q1 車載対応、超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5148 3.5V ~ 80V、電流モード、同期整流降圧コントローラ LM5148-Q1 車載対応、超低静止電流 (IQ)、80V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5149 超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、80V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5149-Q1 車載対応、超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、80V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM25149-Q1EVM-2100 — LM25149-Q1 5.5-V to 36-V, low IQ, synchronous buck DC/DC controller evaluation module

TI.com で取り扱いなし
計算ツール

LM5149-LM25149DESIGN-CALC — LM25149 Design Calculation Tool

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

LM5149-LM25149DESIGN-CALC LM25149 Design Calculation Tool

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 12 10 2022
download LM25149 Design Calculation Tool (zip)  — 4226 K

チェックサム
製品
降圧 コントローラ (外部スイッチ)
LM25149 超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM25149-Q1 車載対応、超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5149 超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、80V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5149-Q1 車載対応、超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、80V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM25149-Q1EVM-2100 LM25149-Q1 5.5V ~ 36V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvr496 or www.ti.com/lit/xx/snvr496b/snvr496b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVR496. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド LM25149-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 4月 29日
証明書 LM25149-Q1EVM-2100 EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 3月 17日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LM5149-Q1EVM-400 LM5149-Q1 アクティブ EMI フィルタ搭載、72V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
LM5149-LM25149DESIGN-CALC LM5149 と LM25149 の各コントローラ向け、クイックスタート設計ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ