LM2611EVAL

概要

1.4MHz Cuk Converter

特長
  • 1.4MHz switching frequency
  • Low RDS(ON) DMOS FET
  • 1mVp-p output ripple
  • -5V at 300mA from 5V input
  • Better regulation than a charge pump
  • Uses tiny capacitors and inductors
  • Wide input range: 2.7V to 14V
  • Low shutdown current: <1uA
  • 5-lead SOT-23 package

 

DC/DC コンバータ
LM2611 — 1.4MHz Cuk コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM2611EVAL — 1.4MHz Cuk Converter

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM2611EVAL — 1.4MHz Cuk Converter

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 LM2611EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド AN-1203 LM2611 Demoboard (Rev. B) 2013/04/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ