LM26420YSQEVAL

LM26420 550kHz、LLP 同期整流・降圧 評価ボード

LM26420YSQEVAL

概要

The LM26420 Evaluation board was designed to provide two 2A outputs, VOUT1 and VOUT2. It is available in either the eTSSOP package option of the LM26420 for easier probing or the LLP version for evaluating the smaller package. The design emphasizes on the compactness of the LM26420 PCB layout and is thermally optimized. The total solution size is less than 35mm by 40mm. The board supports the conversion from an input voltage ranging from 3V to 5.5V down to output voltages of 0.8V for each channel. VOUT1 and VOUT2 are set to 1.2V and 2.5V respectively. The feedback resistor can be changed to support output voltages as low as 0.8V or as high at 4.5V, assuming VIN is high enough to support it. The EN pins are pulled up to VIN by jumpers for easy evaluation but can also be easily controlled by external logic.

特長
  • Input Voltage: 3V to 5.5V
  • Output Voltages: 1.2 VOUT1 and 2.5 VOUT2
  • Maximum load current: 2A/output
  • Minimum load current: 0A
  • Size: 1.35 in. x 1.6 in.
  • Peak Current Limit: approx= 3.2A at 25°C
  • Nominal Switching Frequency: 550 kHz
  • IC package LLP

 

降圧コンバータ (スイッチ内蔵)
LM26420 デュアル、2A、高効率、同期整流 DC/DC コンバータ

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1870 LM26420 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
証明書 LM26420YSQEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
証明書 LM26420YSQEVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート LM26420 デュアル2A、高効率同期整流DC/DCコンバータ データシート (Rev. L 翻訳版) PDF | HTML 英語版をダウンロード (Rev.L) PDF | HTML 2018年 9月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ