LM2756TMEV

マルチディスプレイ・インダクタレス LED ドライバ、32 指数特性調光ステップ付、Micro SMD

LM2756TMEV

購入

概要

The LM2756 is a highly integrated, switched-capacitor, multi-display LED driver that can drive up to 8 LEDs in parallel with a total output current of 180mA. Regulated internal current sources deliver excellent current and brightness matching in all LEDs

The LM2756 is a highly integrated, switched-capacitor, multi-display LED driver that can drive up to 8 LEDs in parallel. The regulated internal current sources on the evaluation boards are set-up to deliver 20mA to each LED delivering excellent current and brightness matching. Utilizing the I 2 C compatible interface, the user can configure the LM2756 evaluation board to drive the eight LEDs in any of the numerous LED group configurations (4:3:1, 5:2:1, 6:1:1, etc.).

特長
  • Drives up to 8 LEDs with up to 30mA of Diode Current each
  • 32 Exponential Dimming Steps with 800:1 Dimming Ratio for Group A (Up to 6 LEDs)
  • 8 Linear Dimming States for Groups B (Up to 3 LEDs) and D1C (1 LED)
  • Programmable Auto-Dimming Function
  • 3 Independently Controlled LED Groups Via I 2C Compatible Interface
  • Up to 90% Efficiency
  • Total Solution Size <21mm2
  • Low Profile 20 Bump micro SMD Package (1.615mm x 2.015mm x 0.6mm)
  • 0.4% Accurate Current Matching
  • Internal Soft-Start Limits Inrush Current
  • True Shutdown Isolation for LEDs
  • Wide Input Voltage Range (2.7V to 5.5V)
  • Active High Hardware Enable

Applications:

  • Dual Display LCD Backlighting for Portable Applications
  • Large Format LCD Backlighting
  • Display Backlighting with Indicator Light

 

バックライト LED ドライバ
LM2756 32 の指数調光ステップ機能搭載、micro SMD 封止、マルチ・ディスプレイ、インダクタレス LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM2756TMEV — Multi-Display Inductorless LED Driver with 32 Exponential Dimming Steps in micro SMD

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* アプリケーション・ノート LM2756 Multi-Display Inductorless LED Driver w/32 Exp Dimming Steps in SMD (Rev. A) 2013年 4月 30日
証明書 LM2756TMEV EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ