LM3262EVM
LM3262 用評価モジュール
LM3262EVM
概要
The LM3262 is available in a 9-bump (0.4 mm pitch) lead-free micro SMD (1.35 mm x 1.488 mm x 0.6 mm) package. The totalsolution size of the LM3262 and external components is ≈ 7.1 mm2.
特長
- VIN range: 2.5V to 5.5V
- VOUT Range: 0.4V to 3.6V
- VCON range: 0.16V to 1.44V
- VOUT equation: VOUT = 2.5 x VCON
- IOUT range: 0mA to 800 mA
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | LM3262EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | LM3262 6-MHz, 800-mA Miniature, Adjustable, Step-Down DC-DC Converter With Auto Bypass for RF Power Amplifiers データシート (Rev. O) | PDF | HTML | 2015年 12月 30日 | |||
ユーザー・ガイド | LM3262 DSBGA Evaluation Board (Rev. B) | 2013年 4月 30日 |