LM5108EVM

概要

LM5108EVM は、ソース電流とシンク電流のピーク能力が大きい 100V ハーフ ブリッジ ゲート ドライバである LM5108DRC を評価する目的で設計してあります。この EVM は、該当データシートを基準としてこのドライバ IC を評価する目的でも使用できます。また、ドライバ IC コンポーネントのセレクション ガイドという目的で、この EVM を使用することも可能です。この EVM は、PCB のレイアウトがゲート ドライバの性能に及ぼす影響を判断する目的での使用も可能です。

特長
  • 入出力インターフェイスを搭載した高性能ドライバ
  • データシートに掲載されている大部分のパラメータをテストする能力
  • ピン配置に互換性のある複数のドライバを対象にして性能の比較が可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5108EVM — LM5108 100V、1.6A、2.6A 5V、UVLO ハーフブリッジ・ゲート・ドライバの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5108EVM — LM5108 100V、1.6A、2.6A 5V、UVLO ハーフブリッジ・ゲート・ドライバの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the LM5108EVM 2019/07/02
証明書 LM5108EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/01/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ