LM5169PEVM

概要

LM5169P 評価基板 (EVM) は、同期整流を実施して小型フットプリントで高い変換効率を実現する 115V DC/DC 降圧レギュレータを提示します。この評価基板は 20V ~ 115V の広い入力電圧範囲を受け入れ、500kHz のスイッチング周波数で動作し、12V の安定化出力電圧で最大 0.650A を供給します。出力電圧は設定ポイントから 1.5% 以内の精度を達成しているほか、外付けの抵抗デバイダを使用して調整することも可能です。このモジュールの設計は、広い入力電圧範囲、広いデューティ サイクル範囲、ハイサイドとローサイドの各パワー MOSFET 内蔵、高度な過電流保護、高精度イネーブルという特長のある LM5169PNGUR 同期整流降圧コンバータを採用しています。

特長
  • 同期整流器内蔵
  • 動作時の低静止電流
  • 軽負荷時の高効率
  • 短い最小オン時間
DC/DC コンバータ
LM5169 — Fly-Buck™ 採用、6V ~ 120V の広い入力電圧範囲 (VIN)、650mA DC/DC コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5169PEVM — LM5169P 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5169PEVM — LM5169P 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM5169P Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025/01/22
証明書 LM5169PEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/10/31

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ