LM53601LAEVM

LM53601LAEVM

ご注文はこちら

概要

LM53601LAEVM は、車載向け統合型降圧レギュレータである LM53601LQDSX の機能を実証する評価基板です。デバイスの構成と動作に必要なすべての入力が搭載されています。EVM には、背面に EMI フィルタが搭載されています。ユーザーは、コンバータ付近にある端子を使用して、そのフィルタをバイパスすることも可能です。

特長
  • ユーザーのニーズに合わせて構成可能
  • コンパクトなデザイン
DC/DC コンバータ
LM53601-Q1 — 車載対応、3.5V ~ 36V、2.1MHz、1A、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM53601LAEVM — LM53601-Q1 スペクトラム拡散機能付き、5V 出力、1,000mA 降圧レギュレータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM53601LAEVM — LM53601-Q1 スペクトラム拡散機能付き、5V 出力、1,000mA 降圧レギュレータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM53600NAEVM and LM53601LAEVM User's Guide 2015/10/15
証明書 LM53601LAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ