LM66200EVM

概要

LM66200EVM は、低静止電流 (Iq ) 理想ダイオードである LM66200 の評価基板 (EVM) です。LM66200 は、デュアル入力、シングル出力デバイスであり、2 つの入力電圧のうちどちらか高い方を自動的に出力に渡します。LM66200 は低静止電流なので、入力電力源としてバッテリ電源を使用するデバイスで、バッテリ使用時の動作時間を延長しようとする場合に最適です。

特長
  • 最も高い電圧での動作
  • VIN の入力電圧範囲:1.6V ~ 5V
  • 2.5A の最大連続スイッチング電流動作
  • オンボード の CIN と COUT の各コンデンサ
理想ダイオードと OR コントローラ
LM66200 — 1.6V ~ 5.5V、40mΩ、2.5A、低静止電流 (IQ)、デュアル理想ダイオード
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM66200EVM — LM66200 低静止電流 (IQ) の理想ダイオードの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM66200EVM — LM66200 低静止電流 (IQ) の理想ダイオードの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM66200 Evaluation Module PDF | HTML 2021/04/16
証明書 LM66200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021/04/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ