LM74800EVM-CS

LM74800EVM-CS

ご注文はこちら

概要

TI の LM74800EVM-CD 評価基板は、バッテリ逆接続保護アプリケーションで、LM7480-Q1 理想ダイオード コントローラ (LM74800QDRR と LM74801QDRR) を使用する場合の動作と性能を評価するのに役立ちます。この評価基板は、LM7480-Q1 が 2 個の背面結合 N チャネル パワー MOSFET を制御するために、理想ダイオードを最初の MOSFET に接続し、それより後段に 2 番目の MOSFET を接続して、出力の切り替えとパワー パスのカットオフを実施する方法を示します。

特長
  • 大出力 ECU デザイン向けのバッテリ逆接続保護機能
  • 出力の切り替えとパワー パスのカットオフ
  • 過電圧保護
  • 車載過渡耐性試験の要件に適合
  • 2 個の外部 N チャネル MOSFET をコモン ソース構成で背面結合
理想ダイオードと OR コントローラ
LM7480 — 55℃ ~ 125℃、3V ~ 65V、双方向 NFET 理想ダイオード コントローラ LM7480-Q1 — 車載、3V ~ 65V、複数の双方向 NFET を駆動、理想ダイオード コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM74800EVM-CS — LM7480-Q1 ideal diode controller evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM74800EVM-CS — LM7480-Q1 ideal diode controller evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM7480-Q1 Evaluation Module for Unsuppressed Load Dump Protection: LM74800EVM-CS PDF | HTML 2021/03/05
証明書 LM74800EVM-CS EU Declaration of Conformity (DoC) 2021/03/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ