LM74912Q1EVM

LM74912Q1EVM

ご注文はこちら

概要

LM74912-Q1 評価基板を採用すると、理想ダイオード コントローラである LM74912-Q1 をバッテリ逆接続保護アプリケーションで使用する場合の動作と性能を評価できます。この評価基板は、LM74912-Q1 が 2 個の双方向接続 N チャネル パワー MOSFET を制御して、パワー パスのオン / オフ制御、出力短絡保護、過電圧保護を実現する理想ダイオード整流器をエミュレートする方法を提示します。

特長
  • 3V ~ 65V の動作電圧範囲
  • RSET と RISCP の各外部抵抗を使用して、14A に対応できる調整可能な電流制限機能を搭載した、出力短絡保護機能
  • 超低静止電流を実現できる、スリープ モードの選択肢
  • 障害提示と出力オン / オフ検出に対応する LED インジケータ
理想ダイオードと OR コントローラ
LM74912-Q1 — 車載対応、過電圧と短絡の保護機能内蔵、障害出力搭載、理想ダイオード
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM74912Q1EVM — LM74912-Q1 evaluation module for ideal diode controller

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM74912Q1EVM — LM74912-Q1 evaluation module for ideal diode controller

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM74912Q1EVM Evaluation Module for LM74912-Q1 Ideal Diode Controller PDF | HTML 2023/07/18
証明書 LM74912Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023/06/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ