LMG2652EVM-101

LMG2652EVM-101

ご注文はこちら

概要

LMG2652 ドーターカードは、各種ハーフブリッジ トポロジに搭載した TI の統合型 GaN デバイスを迅速かつ容易に評価するプラットフォームを実現できる設計を採用しています。この基板は、ボード底面のエッジにある 6 本の電源ピンと 12 本のデジタル ピンを使用して、ソケットを使用した外部接続でより大規模なシステムに接続できる設計を採用しています。電源ピンは、高電圧 DC バス、スイッチ ノード、電源グランドで構成されるメイン スイッチング ループを形成します。デジタル ピンは、PWM ゲート入力を使用して LMG2652 デバイスを制御し、低電圧の電源電圧を使用して補助的な電力を供給するほか、デジタル出力を使用して障害を報告します。不可欠な電力段、ゲート駆動回路、高周波電流ループはいずれも完全密閉型でオンボード実装しているので、電源ループの寄生インダクタンスの最小化、電圧オーバーシュートの低減、性能向上に貢献します。TI の同期整流昇降圧マザーボード (LMG342X-BB-EVM) を使用して、LMG2652EVM-101 の性能を評価する方法を非常に簡単に提示できます。ドーターカードはマザーボードに簡単に接続でき、すべての電源回路とデジタル制御回路を開ループ構成で接続できるため、包括的なシステム制御が可能です。加えて、ドーターカードとカスタム システムを接続して、さらにテストを行うための推奨フットプリントも確保済みです。この評価基板を使用する前に LMG2652 データシートを参照してください。

特長
  • ハイサイド ゲート ドライブ レベル シフタ
  • スマート スイッチ付きブートストラップ ダイオード機能:0 QRR
  • ロスレス電流センシング出力測定機能を内蔵
  • ローサイドおよびハイサイドのサイクル単位の過電流保護と、出力 FAULT 信号に接続された過熱保護
  • 650V の絶対最大電圧定格
窒化ガリウム (GaN) 電力段
LMG2652 — ドライバと保護機能と電流センス機能内蔵、650V、140mΩ、GaN ハーフブリッジ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ドーター・カード

LMG2652EVM-101 — LMG2652 ドーターカード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMG2652EVM-101 — LMG2652 ドーターカード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMG2652 Half-Bridge Daughtercard Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/12/18
証明書 LMG2652EVM-101 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/10/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ