LMH2180SDEVAL

LMH2180SDEVAL

ご注文はこちら

概要

This evaluation board is designed to aid in the characterization of National Semiconductors LMH2180 75MHz Dual Clock Buffer. This board simplifies the connection and ease of use of any oscillating input device. Use this evaluation board as a guide for high frequency layout and as a tool to aid in device Testing and characterization.

クロック バッファ
LMH2180 — 75MHz デュアル クロック バッファ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMH2180SDEVAL — Evaluation Board for the LMH2180 75 MHz Dual Clock Buffer

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMH2180SDEVAL — Evaluation Board for the LMH2180 75 MHz Dual Clock Buffer

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1776 LMH2180 Evaluation Board in WSON (Rev. B) 2013/05/01
証明書 LMH2180SDEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ