LMH3401EVM

概要

LMH3401EVM は、14 リードの高性能 RF パッケージに含まれる単一 LMH3401 アンプ用の評価基板です。この評価基板は、このアンプの機能と汎用性を迅速かつ容易に実証できるように設計されています。複数のオンボード コネクタを使用して、この評価基板 (EVM) を電源、信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。この EVM の入力端子と出力端子に、50Ω の一般的なラボ用機器に容易に接続できるように構成した状態で出荷されます。このアンプは、ゲインが 16dB (6.31V/V) のシングルエンド入力用に構成されています。この基板は、アンプの各出力ごとに 1 つずつの差動出力を備えています。差動入力や単一または電源分割動作に対応するように、簡単に構成することができます。

特長
  • 分割電源動作向けの構成を採用しており、単一電源動作に対応するための変更も容易にできます。
  • シングル エンド入力信号または差動入力信号に対応しています。
  • 完全差動出力です。
  • 入出力インピーダンスが 50Ω の標準的な試験装置に容易に接続できる設計を採用しています。
  • 入出力に SMA コネクタを採用
RF 完全差動アンプ (FDA)
LMH3401 — 7GHz、超広帯域、完全差動アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMH3401EVM — LMH3401 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMH3401EVM — LMH3401 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMH3401EVM Evaluation Module 2014/08/26
証明書 LMH3401EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ