LMK00725EVM
LMK00725 の評価基板
LMK00725EVM
概要
LMK00725 は低スキュー、高性能のクロック・ファンアウト・バッファであり、最大 5 つの 3.3V LVPECL 出力を供給します。これらのクロックは、2 個の選択可能な入力のいずれかから生成されます。これらの入力は、差動またはシングルエンドの入力信号を受け入れます。
この評価基板 (EVM) は、LMK00725 デバイスの機能と電気的性能を実証する設計を採用しています。最適な性能を達成できるように、このボードは 50Ω SMA コネクタと、制御された 50Ω インピーダンスのパターンを実装しています。
特長
- 位相ノイズとジッタが小さい LVPECL クロックを最大 5 系統のファンアウトで供給する、使いやすい評価ボード
- 差動、シングルエンド、LVCMOS いずれかの入力クロックを受け入れます。
- ジャンパ使用で構成できる複数のデバイス制御ピン
- VCC を想定した 3.3V のボード向け電源
クロック・バッファ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | LMK00725EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LMK00725EVM User’s Guide | 2013年 9月 6日 |