LMR16006XEVM

LMR16006XEVM

ご注文はこちら

概要

LMR16006XEVM は、降圧コンバータ LMR16006X の評価を目的とした、完全に組み立てられたテスト済みの回路です。LMR16006XEVM は、6V ~ 60V の入力 (公称 12V) で動作し、600mA で 5.0V の出力を提供します。この基板は、コンバータの動作を有効化または無効化するためのジャンパ コネクタを搭載しています。

特長
  • 入力範囲:6V ~ 60V
  • 出力:5.0V
  • 最大負荷電流:600mA
  • スイッチング周波数:0.7MHz
  • ボード サイズ:49x52mm
DC/DC コンバータ
LMR16006 — 低静止電流 (Iq)、SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 60V、600mA 降圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMR16006XEVM — LMR16006XEVM 6 V ~ 60V 入力、5.0 V 出力(600mA のとき)降圧コンバータ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMR16006XEVM — LMR16006XEVM 6 V ~ 60V 入力、5.0 V 出力(600mA のとき)降圧コンバータ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMR16006 EVM User's Guide 2014/06/13
証明書 LMR16006XEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ