LMX2487E-EVM
LMX2487E 評価基板
LMX2487E-EVM
概要
LMX2487E 評価ボードを使用すると、7.5GHz PLLatinumTM デュアル周波数シンセサイザである LMX2487E の評価が容易になります。このボードを使用すると、追加サポート回路なしで、すべての性能を測定できます。この評価ボードは、1 個の LMX2485 デバイス、1 個の RF VCO モジュール、IF VCO、ディスクリート部品を使用した複数の IF ループ・フィルタで構成されています。外部リファレンスの入力、RF VCO と IF VCO の出力、電源とグランドの接続を目的として、SMA フランジ・マウント・コネクタを実装済みです。付属の CodeLoader ソフトウェアを PC で実行すると、USB2ANY とアダプタ・インターフェイスを経由して、この EVM (評価基板) を動作させることができます。
特長
- LED はロックが成立したことを示す
- 外部 VCO 入力または外部オシレータ入力を受け入れるための端子をオンボード実装
- USB 経由のシリアル制御
RF PLL / シンセサイザ
開始する
- LMX2487E-EVM のご注文
- TICSPRO SW と PLLATINUMSIM-SW のダウンロードとインストール
- LMX2487E-EVM user's guide (英語) を読む
- TICSPRO SW を使用して複数のレジスタを構成し、PLLATINUMSIM-SW で性能をシミュレート
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | LMX2487E-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LMX248x Evaluation Board User's Guide (Rev. B) | 2018年 7月 27日 |