LMZ31710X2EVM

LMZ31710X2EVM

ご注文はこちら

概要

LMZ31710X2EVM は、2 相構成を採用した LMZ31710 降圧モジュールの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、2 個の 10mm x 10mm QFN パッケージに封止済みで、2.95V ~ 17V の入力電圧を希望のレギュレーション済み出力電圧 (ジャンパを使用して選択した 0.6V、0.9V、1.2V、1.8V のいずれか) に変換し、最大 18A の出力電流を供給します。

特長
  • 2.95V ~ 17V という広い動作入力電圧範囲は、5V または 12V のレールに最適
  • 出力電圧:0.6V ~ 1.8V
  • 最大 18A の出力電流
  • スイッチング周波数範囲:200kHz ~ 1MHz
  • 180 度の位相差動作
  • 複数のテスト ポイントを制御して、パワー グッド、インヒビット (禁止) / UVLO、同期、スロースタート トラッキングの各機能を使用可能
  • 放熱特性の最大化とノイズの最小化向けに推奨の PCB レイアウト
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
LMZ31710 — 電流共有機能搭載、10 x 10 x 4.3mm QFN パッケージ封止、2.95V ~ 17V、10A、降圧パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMZ31710X2EVM — LMZ31710E2EVM

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMZ31710X2EVM — LMZ31710E2EVM

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMZ31704 2-Phase Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022/01/31
証明書 LMZ31710X2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ