LP8728EVM

概要

The LP8728EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of LP8728 quad output step down DC/DC converter. The LP8728EVM uses the LP8728’s four step down DC/DC converters to provide 3.3V, 2.65V, 1.8V and 1.25V output voltages from single input voltage.

特長
  • Four high efficiency step-down DC/DC converters
  • Separate enable inputs for each DC/DC converter
  • Separated Power Good indicators for each DC/DC converter
  • Output over current and input over voltage protection
  • Over temperature protection
マルチチャネル IC (PMIC)
LP8728B-Q1 — LP8728B-Q1、車載アプリケーション向け、4 回路出力降圧 DC/DC コンバータ、オートモーティブ アプリケーション用 LP8728C-Q1 — LP8728C-Q1、車載アプリケーション向け、4 回路出力降圧 DC/DC コンバータ、オートモーティブ アプリケーション用 LP8728D-Q1 — LP8728D-Q1、車載アプリケーション向け、4 回路出力降圧 DC/DC コンバータ、オートモーティブ アプリケーション用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP8728EVM — 4 回路出力降圧 DC/DC コンバータ PMIC 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LP8728EVM — 4 回路出力降圧 DC/DC コンバータ PMIC 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the LP8728EVM Evaluation Module 2013/08/19
証明書 LP8728EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ