LP8867Q1EVM

LP8867Q1EVM

ご注文はこちら

概要

LP8867Q1EVM は、車載ライティング用の高性能 LED ドライバ である LP8867/9-Q1 デバイスの特性、動作、使用法を評価するのに役立ちます。LP8867/9-Q1 デバイスは、DC/DC コンバータを統合した使いやすい LED ドライバです。また、このデバイスには PWM 入力信号で制御可能な 4 つ / 3 つの 120mA 高精度電流シンクがあり、充実した故障検出機能を搭載しています。

特長
  • 入力電圧:4.5 ~ 40V
  • 出力電圧:45V (最大値)
  • 出力電流:120 mA/チャネル
  • スイッチング周波数:300kHz~2.2MHz
  • LED 電流調光用 NTC センサ
バックライト LED ドライバ
TPS92380 — 3 チャネル 120mA 出力搭載、45V LED バックライト ドライバ TPS92381 — 4 チャネル 120mA 出力採用、45V LED バックライト ドライバ

 

車載 LED ドライバ
LP8867-Q1 — 車載対応、電力ライン FET の保護機能搭載、高集積、4 チャネル、120mA、LED ドライバ LP8867C-Q1 — 高集積、4 チャネル、120mA、車載 LED ドライバ LP8869-Q1 — 車載対応、電力ライン FET の保護機能搭載、高集積、3 チャネル、120mA、LED ドライバ LP8869C-Q1 — 高集積、3 チャネル、120mA、車載 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP8867Q1EVM — 車載ライティング向け 4 チャネル LED ドライバの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LP8867Q1EVM — 車載ライティング向け 4 チャネル LED ドライバの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LP8867-Q1 Evaluation Module User's Guide 2018/12/09
証明書 LP8867Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/03/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ