LV14360PEVM

LV14360PEVM

ご注文はこちら

概要

LV14360PEVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ LV14360PDDA の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。LV14360PEVM は 7V ~ 60V の入力 (公称 24V) で動作し、5.0V の出力で 3A を供給します。このボードは複数のジャンパ コネクタを実装しており、コンバータの動作を有効または無効にすることと、外部クロックに対する同期を実施することが可能です。また、この基板は、帰還ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。

特長
  • 7V ~ 60V の入力
  • 高精度の 5V 出力
  • 最大 3A の出力電流
  • 外部クロックへの周波数同期
DC/DC コンバータ
LV14360 — 300μA のスタンバイ静止電流 (IQ)、±0.53% 精度の Vref 搭載、4.3V ~ 60V、3A、降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LV14360PEVM — 60V、300µA IQ 付き 3A 降圧コンバータ評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LV14360PEVM — 60V、300µA IQ 付き 3A 降圧コンバータ評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LV14360PEVM User's Guide PDF | HTML 2020/09/28
証明書 LV14360PEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020/09/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ