LVDS83BTSSOPEVM

LVDS83BTSSOPEVM

ご注文はこちら

概要

SN75LVDS83B トランスミッタは、単一の集約回路に 4 つの 7 ビット パラレル ロード/シリアル出力シフト レジスタ、1 つの 7X クロック シンセサイザ、5 つの低電圧差動信号 (LVDS) ドライバを搭載しています。これらの機能により、28 ビットのシングルエンド LVTTL データを 5 対のバランス伝送線で同期的に送信し、SN75LVDS82 や LVDS 受信機を内蔵した LCD パネルなどの対応受信機で受信することが可能になります。この EVM は、SN65LVDS93A および SN65LVDS93A-Q1 デバイスの評価にも適しています。

特長
  • プラグ アンド プレイ設計
  • USB VBUS または 5 から 5.5V DC 入力をパワージャック J3 経由で評価基板に電力を供給
  • 複数のヘッダー経由で I2C バスにアクセスすることができます
  • DIP スイッチにより構成可能
FPD-Link SerDes
SN65LVDS93A-Q1 — 10MHz ~ 135MHz、28 ビット フラット パネル ディスプレイ リンク LVDS SerDes トランスミッタ SN65LVDS93B-Q1 — 10MHz ~ 85MHz、車載 28 ビット フラット パネル ディスプレイ リンク LVDS

 

その他のインターフェイス
SN65LVDS93A — 10MHz ~ 135MHz LVDS Serdes トランスミッタ SN65LVDS93B — 10MHz ~ 85MHz LVDS Serdes トランスミッタ SN75LVDS83B — 10 ~ 135MHz、28 ビット LVDS トランスミッタ/シリアライザ、FlatLink™ IC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LVDS83BTSSOPEVM — LVDS83BT 10 ~ 135MHz、28 ビット、LVDS トランスミッタ / シリアライザの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LVDS83BTSSOPEVM — LVDS83BT 10 ~ 135MHz、28 ビット、LVDS トランスミッタ / シリアライザの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LVDS83BTSSOPEVM User's Guide 2017/10/13
証明書 LVDS83BTSSOPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ