MISTR-3P-SUPPORT-AM273

MISTR-3P-SUPPORT-AM273

概要

Mistral Solutions supports TI customers developing AM273x-based radar systems. Mistral designed the TMDS273EVM in partnership with TI. The work spanned system architecture, hardware board design, MCU+ SDK driver development and porting, interface testing and validation, compliance testing, and board build. The AM2732-based platform enables evaluation and prototyping for radar signal processing, ADAS, sensor processing, and real-time embedded control. The platform can interface with radar front ends that provide CSI-2 ADC data, such as the AWR2243, for processing on the AM273x device. The platform supports development and debugging with Code Composer Studio™ IDE and the AM273x MCU+ SDK. Customers can contact Mistral to discuss their AM273x development requirements.

特長

• AM273x-based radar development support

• TMDS273EVM architecture and board design

• Board bring-up, manufacturing and certification

• MCU+ SDK support for custom HW platforms

• MMWAVE SDK integration and application development

• AM2732 radar application prototyping

オーディオ / レーダー DSP SoC
AM2732 — C66x DSP とイーサネットとセキュリティ機能搭載、最大 400MHz、デュアルコア Arm® Cortex-R5F ベースのマイコン

 

車載ミリ波レーダー センサ
AWR2243 — 車載、第 2 世代、76GHz ~ 81GHz、高性能用 MMIC (モノリシック マイクロ波 IC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Mistral Solutions Pvt. Ltd

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TMDS273EVM — AM273x Arm ベース マイコンの評価基板

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Mistral Solutions Pvt. Ltd。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。