MSP-EXP430F5529
MSP430F5529 USB 実験ボード
MSP-EXP430F5529
概要
注:
MSP430F5529 USB マイコン開発キットは、Mac バージョンまたは Linux バージョンの Code Composer Studio™ 統合開発環境(IDE)に対応していません。これらのオペレーティング・システムを使用する場合、多くの MSP ローンチパッドから最適なローンチパッドを選択することをお勧めします。
MSP430F5529 実験ボード(MSP-EXP430F5529)は、USB を内蔵した最新世代の MSP430 デバイスのうち、MSP430F5529 向けに設計された開発プラットフォームです。このボードは、CC2520EMK など、多くの TI の低消費電力 RF ワイヤレス評価モジュールと互換です。この実験ボードにより、設計者は業界最小の動作時消費電力を実現し、USB と大容量メモリを内蔵した新 F55xx マイコンを使用したエネルギー・ハーベスト、無線センサ、自動検針システム(AMI)などのアプリケーション向けの回路設計が可能になります。
実験ボードに実装されている MSP430F5529 デバイスは、内蔵 ezFET、または MSP-FET430UIF などの TI の Flash エミュレーション・ツールにより、電力供給やデバッグが可能です。
- 新 MSP430F5529 マイコンをベースとして、機能の強化と USB 内蔵を必要とする超低消費電力機器の設計が可能に
- eZ430-RF2500 ツールによる低消費電力ワイヤレス機能の迅速な開発、パッケージから取り出してすぐに使用可能な Z-Stack Pro 用プラットフォーム、Sub-1GHz と 2.4GHz の周波数帯をカバーする TI の各種消費電力 RF ワイヤレス評価モジュールに対するサポート
- 高度なユーザー・インターフェイスやゲーム機のエンターテインメント機能を向上する 102x64 ドット・マトリックス LCD
- 複数の入出力オプション: 容量性タッチ・ボタン/スライダ、プッシュ・ボタン、USB、マイクロ SD スロット、LED、スクロール・ホイールをサポート、これらの入出力デバイスを備えたシステムの開発期間を短縮
- 内蔵 ezFETにより、実験ボードを USB 経由で直接 PC に接続し、電源供給やデバッグが可能
- MSP-FET430UIF を使用し、 4 線式 JTAG のプログラミングとデバッグが可能な JTAG ヘッダー接続
- Code Composer Studio、無償の 16KB IDE と互換
- プリインストールされるユーザー体験ソフトウェア・デモと、ダウンロード可能なソース・コード
- ダウンロード可能な PCB 設計(Eagle PCB)
このツールの ECCN(輸出規制品目分類番号)分類は、付属のマイコンと同じになります。マイコンの ECCN 情報については、そのデバイスのデータシートをご覧ください。
テキサス・インスツルメンツ(TI)の分類を使用する場合、ECCN または HTS のいずれにも関わらず、いかなる場合も TI は責任を負わず、ユーザーがその責任を負います。HTS および輸出分類は変更されることがあります。輸出書類上のエクスポーターは、輸出時に、あらゆる品目の正しい分類を決定する責任があります。TI による HTS または輸出分類は、TI の内部使用のみを目的としており、適切な輸出分類を表すものではなく、またはそれを保証するものでもなく、承認の決定時に依存できるものでもありません。
特長
- 内蔵 MSP430F5529:
- 128KB の Flash/8KB の SRAM(USB が無効な場合は 10KB)
- フルスピード USB 2.0
- 最大 25MHz の 16 ビット RISC アーキテクチャ
- 3x Timer_A ブロック、1x Timer_B ブロック
- 2x USCI(UART/SPI/I2C)ブロック、16Ch 12ビット ADC12_A、12Ch Comp_B、63 I/O
- USB 開発プラットフォーム
- 5 パッドの容量性タッチ・ストリップ(ボタンやスライダ機能)
- 1GB カード内蔵のマイクロ SD カード・スロット
- 102x64 グレースケール、ドット・マトリックス LCD(バックライト付)
- プッシュ・ボタン 4 個(2x ユーザー設定プッシュ・ボタン、1x リセット・プッシュ・ボタン、1x USB ブートストラップ・プッシュ・ボタン)
- 3x 汎用 LED、5x 容量性タッチ・ボタン用 LED、1x 電源インジケータ LED
- スクロール・ホイール/ポテンショメータ
- 内蔵 EM ヘッダーにより、TI の低消費電力 RF ワイヤレス評価モジュールおよび eZ430-RF2500T をサポート。現在サポート対象のモジュール:
- CC1100/CC1101EMK - Sub-1GHz 無線
- CC2500EMK - 2.4GHz 無線
- CC2420/CC2430EMK - 2.4GHz 802.15.4 無線
- CC2520/CC2530EMK - 2.4GHz 802.15.4 無線
- Spy-Bi-Wire(2 線式 JTAG)のプログラミングとデバッグを実現する内蔵 eZ-FET
- フル 4 線式 JTAG のプログラミングとデバッグを実現する JTAG ヘッダー
- USB、JTAG、バッテリ、外部電源など、複数の電源オプション
- プロトタイプ用に F5529 I/O 端子に簡単にアクセス柔軟性を高めるポート・マッピング
MSP430 マイコン
Bluetooth 製品
購入と開発の開始
MSP-EXP430F5529 — MSP430F5529 USB 実験ボード
MSP430-IEC60730-SW-PACKAGE — IEC60730 ソフトウェア・パッケージ
IEC60730 Class B for MSP430 G2xx 5xx and FR57xx devices
製品
MSP430 マイコン
ハードウェア開発
ドキュメント
MSP430 IEC60730 Software Package User's Guide
最新情報
- Updated MSP430 driver library to version 2.80.00.01
- Added support for MSP430FR58x7, MSP430FR58x8, MSP430FR58x9, MSP430FR59x7, MSP430FR59x8, MSP430FR59x9
リリース情報
MSP430USBDEVPACK — MSP430 USB 開発パッケージ
USB Stack and Examples
Windows Descriptor Tool Installer
Mac OSX Descriptor Tool Installer
Linux Descriptor Tool Installer
Firmware Upgrade Example (Windows-only Commercial licensed)
Python based Firmware Upgrade Example (Open Source Licensed)
Java HID Demo (Open Source Licensed)
製品
MSP430 マイコン
ハードウェア開発
最新情報
- USB stack code and examples
- Function HidToBufferFromHost() updated to get Y buffer byte count from pEP2 instead of pEP1.
- Implementation of auto detection of XT2 crystal frequencies for 4MHz, 8MHz, 12MHz, 16MHz and 24MHz.
- Integration of TI’s AES128 Encryption and Decryption APIs in examples, H10_ReceiveData_EncryptDecrypt and H11_LedOnOff_EncryptDecrypt, added
- Descriptor Tool
- Removed setting for selection of XT2 crystal frequency.
- Custom interfaces are stored in the order they are created in xml file.
- Java HidDemo tool and Python Firmware Upgrader tools
- Python Firmware Upgrader tool updated to download RAM_BSL.00.08.08.39.txt file
- A new version of Java HidDemo tool created that integrates TI’s AES128 Encryption and Decryption APIs.
- USB_API changes
- USB_init() has a routine to auto detect the XT2 frequency. This routine uses Timer A to compare the frequency of SMCLK=XT2 and ACLK=REFO. The timer A will only be used during the initialization of the USB stack. Therefore, it is recommended to initialize the USB stack before initializing the Timer A in an application. If this is not possible, or to disable the XT2 frequency auto detect feature, please see the Programmers_Guide_MSP430_USB_API.pdf for more information.
リリース情報
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | MSP-EXP430F5529 Experimenter Board User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2017年 4月 7日 | ||
ユーザー・ガイド | MSP Debuggers User's Guide (Rev. O) | PDF | HTML | 2020年 4月 24日 | |||
ユーザー・ガイド | MSP-EXP430F5529 Experimenter Board Quick Start Guide (Rev. A) | 2019年 5月 9日 | ||||
証明書 | MSP-EXP430F5529 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
ユーザー・ガイド | Capacitive Touch Software Library Programmer's Guide (Rev. D) | 2015年 8月 20日 | ||||
技術記事 | 5 reasons why SimpleLink Bluetooth CC256x family is the right choice for YOU | 2014年 8月 19日 | ||||
アプリケーション・ノート | Android Applications With MSP430 USB on Mobile Devices | 2014年 6月 26日 | ||||
その他の技術資料 | RFID BoosterPack TRF7970ABP With MSP430F5529 LaunchPad (PPT) | 2013年 12月 10日 | ||||
アプリケーション・ノート | MSP430を使用した静電容量式シングルタッチ・センサ設計の手引き | 2013年 10月 10日 | ||||
アプリケーション・ノート | Capacitive Touch Sensing and SYS/BIOS | 2012年 9月 12日 |