MSP-TS430PZ100USB

MSP-TS430PZ100USB - MSP430F5x MCU と MSP430F6x MCU の 100 ピン・ターゲット開発ボード

MSP-TS430PZ100USB

購入

概要

MSP-TS430PZ100USB はスタンドアロンの 100 ピン ZIF ソケット・ターゲット・ボードで、JTAG インターフェイスまたは Spy Bi-Wire(2 線式の JTAG)プロトコルによる MSP430 イン・システムのプログラムとデバッグに使用することができます。この開発ボードは、100 ピン QFP パッケージ(TI パッケージ・コード: PZ)に収納された、すべての MSP430F663x および MSP430F563x フラッシュ・パーツをサポートしています。

特長
  • 開発ボード(MSP-TS430PZ100USB)には、100 ピンの ZIF ソケット装着の MSP430 派生品が 100 ピン QFP パッケージ(PZ)に収納され、LED インジケータ、TAG アダプタ、およびプロトタイプ用のヘッダー・ピン配置が含まれています。
  • MSP-FET430UIF などの標準の 14 ピン JTAG ヘッダを使用する、すべてのデバッグ・インターフェイスをサポートします。フラッシュ・エミュレーション・ツールは単品で購入するか、ターゲット・ボード(MSP-FET430U100USB)の付属品として入手できます。

  • JTAG Header cable
  • Two MSP430F6638IPZ MCUs

MSP430 マイコン
MSP430F5630 128KB フラッシュ、16KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、20 MHz マイコン (MCU) MSP430F5631 192KB フラッシュ、16KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、20 MHz マイコン (MCU) MSP430F5632 256KB フラッシュ、16KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、20 MHz マイコン (MCU) MSP430F5633 128KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB 搭載、20MHz マイコン (MCU) MSP430F5634 192KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB 搭載、20MHz マイコン (MCU) MSP430F5635 256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB 搭載、20MHz マイコン (MCU) MSP430F5636 128KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、USB 搭載、20MHz マイコン (MCU) MSP430F5637 192KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、USB 搭載、20MHz マイコン (MCU) MSP430F5638 256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、USB 搭載、20MHz マイコン (MCU) MSP430F6630 128KB フラッシュ、16KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz マイコン (MCU) MSP430F6631 192KB フラッシュ、16KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz マイコン (MCU) MSP430F6632 256KB フラッシュ、16KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz マイコン (MCU) MSP430F6633 128KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz マイコン (MCU) MSP430F6634 192KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz マイコン (MCU) MSP430F6635 256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz マイコン (MCU) MSP430F6636 128KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz マイコン (MCU) MSP430F6637 192KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz マイコン (MCU) MSP430F6638 256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz マイコン (MCU) MSP430F6658 384KB フラッシュ、32KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz マイコン (MCU) MSP430F6659 512KB フラッシュ、64KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz マイコン (MCU)

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Start your general purpose development using target board for MSP430F5x and MSP430F6x MCUs

パッケージの表示
ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Start your production programming using our target board for MSP430F5x and MSP430F6x MCUs

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

開発キット

MSP-TS430PZ100USB — MSP430F663x 100 ピン・ターゲット・ボードのみ

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 7
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド MSP430 Hardware Tools User's Guide (Rev. AH) PDF | HTML 2021年 3月 23日
ユーザー・ガイド IAR Embedded Workbench IDE Version 7+ for MSP430 MCUs (Rev. AS) 2020年 12月 14日
ユーザー・ガイド Code Composer Studio IDE v8.x for MSP430 MCUs (Rev. AS) 2020年 5月 5日
証明書 MSP-TS430PZ100USB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド Code Composer Studio v7.x for MSP430 User's Guide (Rev. AP) 2017年 11月 13日
ユーザー・ガイド IAR Embedded Workbench Version v7+ for MSP430 User's Guide (Rev. AP) 2017年 11月 13日
ユーザー・ガイド Code Composer Studio™ v5.2 ユーザーズ・ガイド (Rev. U 翻訳版) 最新の英語版をダウンロード (Rev.AS) 2012年 12月 14日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
MSP-FET430UIF USB-JTAG アダプタ

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境(IDE) CCSTUDIO-MSP Code Composer Studio(CCStudio)統合開発環境(IDE)、MSP マイコン用 IAR-KICKSTART IAR Embedded Workbench MSP430-GCC-OPENSOURCE GCC - オープン・ソース・コンパイラ、MSP430 マイコン用

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ