MSP-TS430RGC64USB

MSP-TS430RGC64USB - MSP430F5x MCU の 64 ピン・ターゲット開発ボード

MSP-TS430RGC64USB

購入

概要

MSP-TS430PN64B はスタンドアロンの 64 ピン ZIF ソケット・ターゲット・ボードで、JTAG インターフェイスまたは Spy Bi-Wire(2 線式の JTAG)プロトコルによる MSP430 イン・システムのプログラムとデバッグに使用することができます。この開発ボードは、64 ピン QFN パッケージ(TI パッケージ・コード: RGC)に収納された、すべての MSP430F532x、MSP430F530x、および MSP430F5310 フラッシュ・パーツをサポートしています。

製品内容:

  • 64 ピン QFN(RGC)ZIF ソケット(MSP-TS430RGC64B)付きの開発ボード
  • JTAG ヘッダー・ケーブル
  • 2 個の MSP430F5328iRGC および MSP430F5310 フラッシュ・デバイス

    特長

    • 開発ボード(MSP-TS430RGC64B)MSP-TS430RGC64B には、64 ピンの ZIF ソケット装着の MSP430 派生品が 64 ピン QFN パッケージ(RGC)に収納され、LED インジケータ、JTAG アダプタ、およびプロトタイプ用のヘッダー・ピン配置が含まれています。
    • MSP-FET430UIF などの標準の 14 ピン JTAG ヘッダーを使用する、すべてのデバッグ・インターフェイスをサポートします。


Development board with 64-pin QFN (RGC) ZIF socket (MSP-TS430RGC64USB)
JTAG Header cable
Two MSP430F5528iRGC flash device

MSP430 マイコン
MSP430F5500 8KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5501 16KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5502 24KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5503 32KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5504 8KB フラッシュ、4KB SRAM、10 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5505 16KB フラッシュ、4KB SRAM、10 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5506 24KB フラッシュ、4KB SRAM、10 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5507 32KB フラッシュ、4KB SRAM、10 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5508 16KB フラッシュ、4KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5509 24KB フラッシュ、4KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5510 32KB フラッシュ、4KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5513 32KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5514 64KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5515 64KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5517 96KB フラッシュ、6KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5519 128KB フラッシュ、8KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5521 32KB フラッシュ、6KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5522 32KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5524 64KB フラッシュ、4KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5525 64KB フラッシュ、4KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5526 96KB フラッシュ、6KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5527 96KB フラッシュ、6KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5528 128KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5529 128KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU)

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Start your general purpose development using target board for MSP430F5xxx MCUs

パッケージの表示
ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Start your production programming using our target board for MSP430F5xxx MCUs

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

開発キット

MSP-TS430RGC64USB — MSP430F55xx 64 ピン・ターゲット・ボードのみ

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 7
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド MSP430 Hardware Tools User's Guide (Rev. AH) PDF | HTML 2021年 3月 23日
ユーザー・ガイド IAR Embedded Workbench IDE Version 7+ for MSP430 MCUs (Rev. AS) 2020年 12月 14日
ユーザー・ガイド Code Composer Studio IDE v8.x for MSP430 MCUs (Rev. AS) 2020年 5月 5日
証明書 MSP-TS430RGC64USB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド Code Composer Studio v7.x for MSP430 User's Guide (Rev. AP) 2017年 11月 13日
ユーザー・ガイド IAR Embedded Workbench Version v7+ for MSP430 User's Guide (Rev. AP) 2017年 11月 13日
ユーザー・ガイド Code Composer Studio™ v5.2 ユーザーズ・ガイド (Rev. U 翻訳版) 最新の英語版をダウンロード (Rev.AS) 2012年 12月 14日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO-MSP Code Composer Studio(CCStudio)統合開発環境(IDE)、MSP マイコン用 MSP430-GCC-OPENSOURCE GCC - オープン・ソース・コンパイラ、MSP430 マイコン用

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ