MSP432E411Y-BGAEVM

SimpleLink™ MSP432E411Y イーサネット・マイコンの評価ボード

MSP432E411Y-BGAEVM

購入

概要

The SimpleLink™ Ethernet MSP432E411Y microcontroller Evaluation Board is an intuitive evaluation platform for SimpleLink™ ARM® Cortex®-M4F-based Ethernet MCUs.  The Evaluation Board highlights the MSP432E411Y MCU with integrated Ethernet MAC and PHY, integrated LCD controller, and a wide variety of wired communication interfaces including USB-OTG, CAN, Quad-SPI (QSSI), I2C, SPI, UART and other serial protocols.  Featuring a 120MHz ARM Cortex-M4F CPU, 1MB of flash, 256kB of SRAM, and advanced cryptographic accelerators, MSP432E4 MCUs offer an ample amount of processing resources for developers to implement wired and wireless connectivity stacks and processing algorithms to develop robust Ethernet solutions.

特長
  • SimpleLink Ethernet MSP432E411Y 32-bit ARM Cortex-M4F MCU
  • 512Mb On-board SDRAM
  • Ethernet and USB-OTG
  • 1 user button and 2 LEDs for user interaction
  • Connectors for External Peripheral Interface and LCD interface pins

  • 1x MSP432E411Y-BGAEVM Evaluation Board

Arm ベースのマイコン
MSP432E411Y イーサネット、CAN、TFT LCD、1MB フラッシュ、256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マイコン (MCU)

 

ESD (静電気放電) とサージ保護
TPD4S012 USB インターフェイス向け、15V 対応 Vbus、クワッド 0.8pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード

 

USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ
TPS2051B アクティブ・ハイ、0.5A 負荷、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー・スイッチ

購入と開発の開始

評価ボード

MSP432E411Y-BGAEVM — SimpleLink™ MSP432E411Y イーサネット・マイコンの評価ボード

TI.com で取り扱いなし
プラグイン

SIMPLELINK-SDK-LVGL-PLUGIN — SimpleLink™ SDK LittlevGL プラグイン

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

SIMPLELINK-SDK-LVGL-PLUGIN SimpleLink™ SDK LittlevGL プラグイン

close
最新バージョン
バージョン: 3.30.00.06
リリース日: 19 12 2019

Windows Installer for SimpleLink SDK LVGL Plugin

macOS Installer for SimpleLink SDK LVGL Plugin

Linux Installer for SimpleLink SDK LVGL Plugin

製品
Wi-Fi 製品
CC3220S セキュア・ブートと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU) CC3220SF 1MB フラッシュと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU) CC3235S 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 デュアル・バンド Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU) CC3235SF 1MB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 デュアル・バンド Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)
Wi-SUN 製品
CC1312R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
Arm ベースのマイコン
MSP432E401Y イーサネット、CAN、1MB フラッシュ、256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マイコン (MCU) MSP432E411Y イーサネット、CAN、TFT LCD、1MB フラッシュ、256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マイコン (MCU)
マルチプロトコル製品
CC1352P パワー・アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) CC1352R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) CC2652R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン
ハードウェア開発
CC3220S-LAUNCHXL SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220S ワイヤレス・マイコン LaunchPad™ 開発キット CC3220SF-LAUNCHXL SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220SF ワイヤレス・マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1312R1 SimpleLink™ Sub-1GHz CC1312R ワイヤレス・マイコン(MCU)LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1352R1 SimpleLink™ マルチバンド CC1352R ワイヤレス・マイコン LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC26X2R1 SimpleLink™ マルチスタンダード CC26x2R ワイヤレス・マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC3235S SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235S デュアル・バンド LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC3235SF SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235SF デュアル・バンド LaunchPad™ 開発キット MSP-EXP432E401Y SimpleLink™ イーサネット MSP432E401Y MCU LaunchPad™ 開発キット MSP432E411Y-BGAEVM SimpleLink™ MSP432E411Y イーサネット・マイコンの評価ボード

ドキュメント

SimpleLink SDK LVGL Plugin Documentation Overview

最新情報

  • Added support for parallel display interface on MSP432E411Y-BGAEVM when using BOOSTXL-K350QVG-S1
  • Added support for 3.30.xx SimpleLink SDKs and GA release of SysConfig in CCS9.2.0

リリース情報

The SimpleLink™ SDK LVGL Plugin is a companion software package that enables advanced graphics capabilities on various SimpleLink™ MCU platforms by integrating the free and open-source 3rd party library, LittlevGL.

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

MSP432E411Y-BGAEVM Hardware Files SLAR154.ZIP (5668 KB)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) MSP432E411Y-BGAEVM User's Guide PDF | HTML 2018年 8月 9日
証明書 MSP432E411Y-BGAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート MSP432E411Y SimpleLink™イーサネット・マイクロコントローラ データシート PDF | HTML 英語版をダウンロード PDF | HTML 2017年 10月 30日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
KDK350ADPTR-EVM SimpleLink™ MSP432E411Y-BGAEVM 向け LCD プラグイン・ボード

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
SIMPLELINK-MSP432-SDK SimpleLink MSP432 ソフトウェア開発キット(SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ