MSPCAPTDSNCTR

MSP430™ 静電容量式センシング マイコンに適した、CapTIvate™ デザイン センター GUI

MSPCAPTDSNCTR

ダウンロード

概要

CapTIvate™ デザイン センター GUI は、TI の MSP430™ マイコンが内蔵している CapTIvate 静電容量式センシング テクノロジーに関するワンストップ リソース (集約型の 1 つの場所) です。静電容量式タッチの設計の簡素化と迅速化を可能にするツール、資料、サンプル ソフトウェアで構成されています。静電容量式センシング素子 (ボタン、スライダ、ホイール、近接センサなど) を GUI ワークスペースにドラッグ アンド ドロップし、GUI を使用して設計の構成と調整をリアルタイムで実行することができます。調整が完了した時点で、選択した静電容量式タッチ素子に必要なソース コードを GUI が生成します。

機能
    5 分未満で設計を開始 プログラムを書かずに静電容量式センサの製作、構成、調整が可能 Code Composer Studio™ と IAR Embedded Workbench® IDE 向けのソース コード プロジェクトを自動生成スライダ、ホイール、ボタン、近接センサをサポートHID 通信ブリッジを使用したターゲットとのリアルタイム通信により以下の機能を実現:
      センサ データの詳細表示センサ性能の構成と調整
    以下の環境で動作:Windows 7 およびそれ以降Windows 7+Apple OS X 10.10.1 およびそれ以降 Linux OS Linux OS ホスト システムに Java JRE 1.7 ~ 1.9 をインストールしておく必要があります。1.9 より後の Java JRE を使用すると、非互換性の問題が発生する可能性があります
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

    ;
  1. CapTIvate デザイン センター (CapTIvate Design Center) をダウンロードし、インストールします
  2. ;
  3. お客様の アプリケーション に最適な評価ハードウェアを選定し、購入します
  4. ;
  5. 開発の開始ワークショップ (getting started workshop) を開始し、完了します
  6. ;

ダウンロード

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

MSPCAPTDSNCTR MSP CapTIvate デザイン・センタ GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
MSP430 マイコン
MSP430FR2512 4 個のタッチ IO (4 個のセンサ)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 個の IO、10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2522 8 個のタッチ IO (16 個のセンサ)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 個の IO、10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2532 8 個のタッチ IO (8 個のセンサ)、8KB FRAM、1KB SRAM、15 個の IO、10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2533 16 個のタッチ IO (24 個のセンサ)、16KB FRAM、2KB SRAM、19 個の IO、10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2632 8 個のタッチ IO (16 個のセンサ)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 個の IO、10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2633 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ)、16KB FRAM、4KB SRAM、19 個の IO、10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2672 16 個の I/O (16 個のセンサ)、8KB FRAM、2KB SRAM、27 個の I/O、12 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2673 16 個の I/O (64 個のセンサ)、16KB FRAM、4KB SRAM、27 個の I/O、12 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2675 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ)、32KB FRAM、6KB SRAM、43 個の IO、12 ビット ADC 搭載、105℃、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2676 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ)、64KB FRAM、8KB SRAM、43 個の IO、12 ビット ADC 搭載、105℃、静電容量式タッチ マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
CAPTIVATE-BSWP 静電容量性タッチ、自己容量型ボタン、スライダ、ホイール、近接センサのデモ・ボード CAPTIVATE-FR2633 静電容量式タッチ MSP430FR2633 マイコン・ボード CAPTIVATE-FR2676 静電容量式タッチ MSP430FR2676 マイコン・ボード CAPTIVATE-METAL CapTIvate™ 開発キット対応、タッチ・オン・メタル (金属部品へのタッチ) 静電容量性センシング・アドオン・ボード
開発キット
CAPTIVATE-PHONE ハプティクス・フィードバック機能搭載、静電容量性タッチ、相互容量型センサのデモ・ボード
ハードウェア・プログラミング・ツール
CAPTIVATE-PGMR MSP430 CapTIvate マイコン (MCU) プログラマ
ダウンロードオプション

MSPCAPTDSNCTR MSP CapTIvate デザイン・センタ GUI

close
最新バージョン
バージョン: 1.83.00.08
リリース日: 16 5 2020

Captivate Design Center for Windows

MD5 チェックサム

Captivate Design Center for Mac OS X

MD5 チェックサム

Captivate Design Center for Linux

MD5 チェックサム
製品
MSP430 マイコン
MSP430FR2512 4 個のタッチ IO (4 個のセンサ)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 個の IO、10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2522 8 個のタッチ IO (16 個のセンサ)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 個の IO、10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2532 8 個のタッチ IO (8 個のセンサ)、8KB FRAM、1KB SRAM、15 個の IO、10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2533 16 個のタッチ IO (24 個のセンサ)、16KB FRAM、2KB SRAM、19 個の IO、10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2632 8 個のタッチ IO (16 個のセンサ)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 個の IO、10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2633 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ)、16KB FRAM、4KB SRAM、19 個の IO、10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2672 16 個の I/O (16 個のセンサ)、8KB FRAM、2KB SRAM、27 個の I/O、12 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2673 16 個の I/O (64 個のセンサ)、16KB FRAM、4KB SRAM、27 個の I/O、12 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2675 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ)、32KB FRAM、6KB SRAM、43 個の IO、12 ビット ADC 搭載、105℃、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2676 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ)、64KB FRAM、8KB SRAM、43 個の IO、12 ビット ADC 搭載、105℃、静電容量式タッチ マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
CAPTIVATE-BSWP 静電容量性タッチ、自己容量型ボタン、スライダ、ホイール、近接センサのデモ・ボード CAPTIVATE-FR2633 静電容量式タッチ MSP430FR2633 マイコン・ボード CAPTIVATE-FR2676 静電容量式タッチ MSP430FR2676 マイコン・ボード CAPTIVATE-METAL CapTIvate™ 開発キット対応、タッチ・オン・メタル (金属部品へのタッチ) 静電容量性センシング・アドオン・ボード
開発キット
CAPTIVATE-PHONE ハプティクス・フィードバック機能搭載、静電容量性タッチ、相互容量型センサのデモ・ボード
ハードウェア・プログラミング・ツール
CAPTIVATE-PGMR MSP430 CapTIvate マイコン (MCU) プログラマ

リリース情報

CapTIvate™ brings together an exciting new capacitive touch measurement technology, a powerful CapTIvate™ Design Center GUI, a versatile hardware development platform and a full feature capacitive touch software library, creating the next step in evolution for capacitive touch sensor design. The CapTIvate™ Design Center is a rapid development tool that accelerates capacitive touch designs for CapTIvate™ Technology enabled MSP430 devices. By helping guide the product developer through the capacitive touch development process, the CapTIvate™ Design Center can simplify and accelerate any touch design through the use of innovative user graphical interfaces, wizards and controls.

最新情報

  • CapTIvate Technology Guide
    • Add the Temperature Drift information in Design Guide section
    • Update the Devices section with key sensing parameters and comparison between two generations
  • Software Library
    • Add the support for new devices MSP430FR2672 and MSP430FR2673
  • Design Center
    • Please re-create the projects created from the previous version to get all the new features.
    • Added support for TrackPad sensors
    • Minor bug fixes

サポート対象の製品とハードウェア

MSP430 マイコン
MSP430FR2512 4 個のタッチ IO (4 個のセンサ)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 個の IO、10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2522 8 個のタッチ IO (16 個のセンサ)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 個の IO、10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2532 8 個のタッチ IO (8 個のセンサ)、8KB FRAM、1KB SRAM、15 個の IO、10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2533 16 個のタッチ IO (24 個のセンサ)、16KB FRAM、2KB SRAM、19 個の IO、10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2632 8 個のタッチ IO (16 個のセンサ)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 個の IO、10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2633 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ)、16KB FRAM、4KB SRAM、19 個の IO、10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2675 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ)、32KB FRAM、6KB SRAM、43 個の IO、12 ビット ADC 搭載、105℃、静電容量式タッチ・マイコン MSP430FR2676 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ)、64KB FRAM、8KB SRAM、43 個の IO、12 ビット ADC 搭載、105℃、静電容量式タッチ マイコン
評価ボード
CAPTIVATE-METAL CapTIvate™ 開発キット対応、タッチ・オン・メタル (金属部品へのタッチ) 静電容量性センシング・アドオン・ボード
開発キット
BOOSTXL-CAPKEYPAD MSP430 CapTIvate™ マイコンのタッチ・キーパッド・ブースタパック・プラグイン・モジュール
ハードウェア・プログラミング・ツール
CAPTIVATE-PGMR MSP430 CapTIvate マイコン (MCU) プログラマ

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* ホワイト・ペーパー Enabling Noise Tolerant Capacitive Touch HMIs With MSP CapTIvate™ Technology (Rev. B) 2019年 11月 12日
* ホワイト・ペーパー MSP430™ FRAM Microcontrollers With CapTIvate™ Touch Technology 2015年 10月 14日
技術記事 Capacitive touch evaluation is quick & easy with the EVM430-CAPMINI demo board PDF | HTML 2019年 3月 20日
ホワイト・ペーパー MSP CapTIvate™テクノロジーを使ったノイズ耐性の高い容量性タッチHMIの実現 最新英語版 (Rev.B) 2017年 2月 23日
ユーザー・ガイド CapTIvate Technology Guide 2015年 11月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ