OPA547EVM

概要

OPA547EVM は、さまざまな回路構成で OPA547 を評価するためのプラットフォームです。回路構成には、反転 / 非反転ゲイン、シングル / デュアル電源、内部 / 外部負荷、外部リファレンスが含まれます。イネーブル / シャットダウン ピンと LED へのアクセスにより、回路の状態を視覚的に表示できます。

特長
  • ほとんどの主要なオペアンプ回路用に簡単に構成可能
  • 大型のヒートシンクは、さまざまな負荷で動作可能
  • 電源オン、イネーブル / シャットダウン、およびサーマル シャットダウンの LED インジケータ
  • 小型の負荷用に表面実装パッドを提供、より大きな負荷にはバナナ ジャックが使用可能
パワー オペアンプ
OPA547 — シャットダウン機能搭載、高電圧、大電流オペアンプ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A4001 — イネーブル搭載、50mA、100V、低静止電流 (IQ)、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

OPA547EVM — OPA547 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

OPA547EVM — OPA547 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) OPA547EVM, OPA548EVM User's Guide 2015/11/10
証明書 OPA547EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ