PCM1754EVM

概要

この評価基板 (EVM) は、ステレオ D/A コンバータ (DAC) である PCM175x を採用しており、16 ビットまたは 24 ビット データの業界標準のオーディオ データ フォーマットを介して、オーディオ DSP やデコーダ チップと簡単に接続できます。この評価基板 (EVM) は、PCM1753 デバイスのソフトウェア モードでの動作、または PCM1754 デバイスのハードウェア モードでの動作をサポートしています。

特長
  • 24 ビット分解能
  • アナログ性能 (VCC = 5V):
    • ダイナミック レンジ:106dB
    • 信号対雑音比:106dB (標準値)
    • THD+N:0.002% (標準値)
    • フルスケール出力:4VPP (標準値)
  • 4x または 8x のオーバーサンプリング デジタル フィルタ
    • ストップ バンド減衰:-50dB
    • パスバンド リップル:±0.04dB
  • サンプリング周波数:5kHz ~ 200kHz
  • システム クロック:128fS、192fS、256fS、384fS、512fS、768fS、1152fS、自動検出機能付き
  • ハードウェア制御 (PCM1754)
    • I2S および 16 ビット ワード、右揃え
    • 44.1kHz のデジタル ディエンファシス
    • ソフト ミュート
    • L、R チャネル共通出力のゼロ フラグ
オーディオ DAC
PCM1754 — 106dB の SNR、ステレオ、オーディオ D/A コンバータ (DAC) (ハードウェア制御) PCM1754-Q1 — 車載向け、106dB の SNR、ステレオ、オーディオ D/A コンバータ (DAC) (ハードウェア制御)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

PCM1754EVM — PCM1754 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

PCM1754EVM — PCM1754 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) PCM175x 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/08
証明書 PCM1754EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/07/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ