PCM1808EVM

概要

PCM1808 評価モジュール (EVM) は、PCM1808 製品の性能と機能を実証する目的で設計してあります。PCM1808 は、シングルエンド アナログ電圧入力を採用した高性能、低コスト、シングルチップ、ステレオ A/D コンバータ (ADC) です。

特長
  • PCM1808 低消費電力、低コスト、ステレオ ADC の評価
  • 使いやすいハードウェア制御のインターフェイス
  • デジタル オーディオ入力と制御インターフェイスへの直接アクセスが可能で、最終システムのシンプルな統合に貢献
オーディオ ADC
PCM1808 — シングルエンド入力、24 ビット、99dB SNR (信号雑音比)、96kHz、ステレオ ADC PCM1808-Q1 — 車載対応、シングルエンド入力、24 ビット、99dB SNR (信号雑音比)、96kHz ステレオ ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

PCM1808EVM — PCM1808 24ビット、99dB SNR、96kHz ステレオADC、シングルエンド入力評価モジュール付き

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

PCM1808EVM — PCM1808 24ビット、99dB SNR、96kHz ステレオADC、シングルエンド入力評価モジュール付き

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) PCM1808 Evaluation Module User's Guide 2020/06/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ