PCM2902CEVM-U

PCM2902CEVM-U

ご注文はこちら

概要

PCM2900CEVM-U と PCM2902EVM-U は、PCM2900C/2902C USB オーディオ コーデック向けの評価基板です。

この評価基板 (EVM) は、Windows®XP、Windows®Vista、Windows®7、OSX、および USB クラスのオーディオ デバイスと互換性のある大半のオペレーティング システムでサポートされています。

PCM2900EVM-U と PCM2902EVM-U は、PC の USB ポートに接続します。この USB インターフェイスにより EVM に対する給電、制御、オーディオ データ ストリーミングが可能になります。

    特長
    • PCM2900EVM-U および PCM2902EVM-U USB オーディオ コーデック用のフル機能評価モジュール。
    • USB2.0 仕様に完全準拠
    • 再生用の USB 適応モード
    • 録音用の USB 非同期モード
    • フルスピード トランシーバ
    • PC (コンピュータ) 向けの USB 接続 (コネクタ) は、電力供給、制御、ストリーミング オーディオ データに対応し、容易な評価が可能。
    オーディオ コーデック
    PCM2902C — USB インターフェイス / シングルエンド アナログおよび S/PDIF 入出力付き、ステレオ オーディオ コーデック
    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    購入と開発の開始

    評価ボード

    PCM2902CEVM-U — PCM2902C Evaluation Module

    サポート対象の製品とハードウェア
    在庫あり
    制限:
    TI.com で在庫切れ
    TI.com で取り扱いなし

    PCM2902CEVM-U — PCM2902C Evaluation Module

    close
    バージョン: null
    リリース日:
    TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

    技術資料

    star
    = TI が選定した主要ドキュメント
    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
    3 をすべて表示
    上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
    * EVM ユーザー ガイド (英語) PCM2900C/02C/PCM2906CEVM-U User Guide 2011/09/18
    証明書 PCM2902CEVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
    アプリケーション・ノート Key Differences Between the PCM290x and PCM290xC 2011/09/14

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

    投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

    ビデオ