PGA2505EVMV2

PGA2505EVMV2

ご注文はこちら

概要

PGA2505EVMV2 評価基板 (EVM) は、PGA2505 製品の性能と機能を評価するための利便性の高いプラットフォームです。プログラマブル ゲイン アンプ (PGA) は、ユニティ ゲインで信号をパススルーする (そのまま渡す) か、入力信号に対して 9dB ~ 60dB (3dB ステップ) のゲインを適用するか、どちらかの方法でプログラムすることができます。ゲインとサポート機能は、MSP430F5529 マイコンと PGA2505EVMV2 GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を使用して制御できます。

特長
  • XLR または TRS どちらかの平衡型入力接続を受け入れ
  • パッドとフィルタをプロトタイプ製作する目的で構成可能なフロント エンド回路オプション
  • フレキシブルな出力負荷オプションが使用できる、XLR と TRS の各平衡型出力
  • GPO と範囲超過出力を示す複数の LED インジケータ
  • 同相電圧入力 (VCOMIN) 端子
  • 大半の USB ポート内蔵パーソナル コンピュータ (PC) との互換性があるアプリケーション ソフトウェアが付属
専用オーディオ アンプ
PGA2505 — ゲイン範囲:0dB、および 3dB ステップの 9dB ~ 60dB
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

PGA2505EVMV2 — PGA2505 evaluation module digitally-controlled microphone preamplifier with USB interface

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

PGA2505EVMV2 — PGA2505 evaluation module digitally-controlled microphone preamplifier with USB interface

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) PGA2505EVMV2 User's Guide PDF | HTML 2021/10/12
証明書 PGA2505EVMV2 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/07/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ