PGA855EVM

概要

PGA855評価基板 (EVM) は、複数の差動出力を採用した高精度プログラマブル ゲイン アンプである PGA855 を評価するための開発プラットフォームです。PGA855 は、複数の完全差動入力を採用した高性能 A/D コンバータ (ADC) の入力駆動向けに最適化済みです。

特長
  • PGA855 の迅速でシンプルな評価が可能。複数の機能へのアクセスや、性能の測定に対応
  • 複数の SMA (SubMiniature version) コネクタとテスト ポイントを使用すると、迅速なテストが可能
  • プログラマブル ゲイン アンプ (PGA) は、0.125V/V ~ 16V/V のバイナリ ゲイン設定への構成が可能
  • 出力電圧同相モード (VOCM) 制御機能、VO+ ピン、VO- ピンにアクセスでき、容易な評価が可能
プログラマブル / 可変ゲイン アンプ (PGA/VGA)
PGA855 — 低ノイズ、広帯域、完全差動出力、プログラマブル ゲイン、計測アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

PGA855EVM — PGA855 evaluation module for fully-differential-output programmable-gain instrumentation amplifier

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

PGA855EVM — PGA855 evaluation module for fully-differential-output programmable-gain instrumentation amplifier

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) PGA855 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023/09/25
証明書 PGA855EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/12/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ