PMLKBOOSTEVMB
TPS55340 と LM5122 を使用し、TI-PMLK Boost Experiment Lab Book が付属する TI-PMLK 昇圧検証用ボード
PMLKBOOSTEVMB
概要
TI-PMLK Boost 検証用ボードは、TI パワー・マネージメント・ラボ・キット(TI-PMLK)シリーズに属す製品です。TI-PMLK シリーズは内容が実践的で、電源設計に関する知識を深めることができます。TI-PMLK シリーズの検証用ボードはモジュラー型のためカスタム化が可能で、電源設計の全体に関する理解に役立ちます。 TI-PMLK Boost 検証用ボードは、TPS55340 と LM5122 を搭載しています。 TI-PMLK Boost Experiment Lab Book(英語)には、実際のアプリケーションで見受けられる定常状態、過渡条件、動的条件を想定したさまざまなテストを取り扱うための理論と実験方法が掲載されています。
特長
- 学習用の実験を発展させることができるように、2 つの異なる IC セクションとして、TPS55340 と LM5122を用意
- 各セクションはジャンパにより構成可能で、複数の実験に対応
- Boost ボードには、Boost Experiments Book(英語)も付属
昇圧コントローラ (スイッチ外付け)
購入と開発の開始
評価ボード
PMLKBOOSTEVMB — TPS55340 と LM5122 を使用し、TI-PMLK Boost Experiment Book の付属した TI-PMLK 昇圧検証用ボード
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | PMLK Boost Experiment Book (Rev. A) | 2016年 8月 31日 | |||
データシート | TPS55340 統合型、5A、入力範囲の広い、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版をダウンロード (Rev.E) | PDF | HTML | 2021年 10月 5日 | |
証明書 | PMLKBOOSTEVMB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | LM5122 広入力電圧範囲、同期整流昇圧コントローラ、マルチフェーズ機能搭載 データシート (Rev. H 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版をダウンロード (Rev.H) | PDF | HTML | 2018年 1月 2日 |