PMP10074

リファレンス・デザイン - 低ノイズ ZETA テクノロジ、6V…22Vin から 11V@500mA に変換

概要

This small ZETA converter works with input voltages in the range of 6V to 32V. Thank to the ZETA topology, it is able to stabilize the output voltage to 11V, which is inside the input voltage range. A SEPIC converter might be also employed at the expense of higher output ripple voltage.

特長
  • Very low output ripple voltage 0.14% peak-peak, 20MHz BWL
  • It is possible to use a buck evaluation module and modify it into ZETA topology
  • Design retains the advantage of the SEPIC converter and shows well clamped switch node
出力電圧オプション PMP10074.1
Vin (Min) (V) 32
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 11
Iout (Max) (A) .5
Output Power (W) 5.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Other
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU904.PDF (620 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRE34.PDF (50 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRE35.PDF (45 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRE36.PDF (158 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRE37.ZIP (39 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCA38.ZIP (198 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

TPS40200広い入力電圧範囲、非同期整流降圧 DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP10074 Test Results 2015年 4月 10日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ