PMP10092

7A 時 8V 同期整流昇圧、リファレンス・デザイン、LM5121 付

概要

The PMP10092 reference design is a synchronous boost converter that can operate over a 3V to 8V input range and produce an 8V output at 7A load. The circuit has an output disconnection switch for safety. Due to the synchronous design a high efficiency of 97% can be achieved.

特長
  • High Efficiency Synchronous Boost Topology
  • Output disconnection switch
  • Additional output-filter for low noise output voltage
  • Design has been built and tested and complete test report is included
出力電圧オプション PMP10092.1
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 8
Vout (Nom) (V) 8
Iout (Max) (A) 7
Output Power (W) 56
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAW0.PDF (1155 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRI64.PDF (419 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRI65.PDF (104 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRI67.ZIP (377 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCB80.ZIP (41 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRI66.PDF (677 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM51213 ~ 65V の広範囲 Vin、電流モードの同期整流・昇圧コントローラ、遮断スイッチ・コントロール付き

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18501Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18509Q5B5mm x 6mm の SON 封止、シングル、1.2mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10092 Test Results 2015年 10月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ