PMP10231

概要

PMP10231 リファレンス デザインは、車載アプリケーション向けの同期整流降圧コンバータです。TPS57114-Q1 を使用して、1.2V@2.0A の出力電圧を供給します。スイッチング周波数は 1.8MHz です。

特長
  • 高いスイッチング周波数
  • このリファレンス デザインはビルドおよびテスト済みで、テスト レポートが付属
出力電圧オプション PMP10231.1
Vin(最小)(V) 4.5
Vin(最大)(V) 5.5
Vout (Nom) (V) 1.2
Iout(最大)(V) 2
出力電力(W) 2.4
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAM3.PDF (462 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRGY7.PDF (102 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRGY8.PDF (214 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRGY6.PDF (117 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10231 Test Results 2015/09/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ